Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
0
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 30 mm D - Наружный диаметр 72 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 27 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 41,9 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 58,4 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,501 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 30,4 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 8,8 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,4 kN е - Коэффициент 0.44 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 1.5 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 1.43 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 2.22 N ref - Базовая частота вращения 10000 tr/min N lim - Предельная частота вращения 13000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 4,25 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 6,75 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,006 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,003 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,386 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 36,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 65,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm