Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 300 mm D - Наружный диаметр 460 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 118 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 0 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 413 mm rs - Минимальный радиус галтели 4 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 8 b- ширина паза 16 mm k - диаметр отверстия 10 mm Класс радиального зазора CN Вес 72,9 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 2400 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 3610 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 176 kN е - Коэффициент 0.24 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.75 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.81 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 4.19 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 1130 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 890 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 315 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 445 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 4 mm
Industry Calcul Factors