Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти
Добавить этот товар в корзину
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
NTN
d - Внутренний диаметр
300 mm
D - Наружный диаметр
460 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
118 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца
0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца
413 mm
rs - Минимальный радиус галтели
4 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания
8
b- ширина паза
16 mm
k - диаметр отверстия
10 mm
Класс радиального зазора
C3
Вес
72,9 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
2400 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
3610 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
176 kN
е - Коэффициент
0.24
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки
2.75
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки
2.81
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки
4.19
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом
1130 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой
890 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала
315 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса
445 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса