• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

23060EMKD1 - NTN

23060EMKD1

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр300 mm
D - Наружный диаметр460 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца118 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца413 mm
rs - Минимальный радиус галтели4 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания8
b- ширина паза16 mm
k - диаметр отверстия10 mm
Обозн. втулкиH3060H
Класс радиального зазораCN
Вес70,9 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность2400 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность3610 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка176 kN
е - Коэффициент0.24
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.75
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.81
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.19
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1130 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой890 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала315 mm
db - Минимальный диаметр втулки313 mm
Ce - Минимальная длина втулки12 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса445 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image