Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти
Добавить этот товар в корзину
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
NTN
d - Внутренний диаметр
320 mm
D - Наружный диаметр
480 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
121 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца
0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца
433 mm
rs - Минимальный радиус галтели
4 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания
8
b- ширина паза
20 mm
k - диаметр отверстия
12 mm
Обозн. втулки
H3064H
Класс радиального зазора
C3
Вес
76,6 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
2540 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
4020 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
191 kN
е - Коэффициент
0.23
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки
2.86
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки
2.92
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки
4.35
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом
1070 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой
850 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала
335 mm
db - Минимальный диаметр втулки
334 mm
Ce - Минимальная длина втулки
13 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса
465 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса