Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти
Добавить этот товар в корзину
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
NTN
d - Внутренний диаметр
340 mm
D - Наружный диаметр
520 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
133 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца
0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца
466 mm
rs - Минимальный радиус галтели
5 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания
8
b- ширина паза
20 mm
k - диаметр отверстия
12 mm
Класс радиального зазора
C3
Вес
98,5 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
2990 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
4690 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
219 kN
е - Коэффициент
0.24
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки
2.8
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки
2.87
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки
4.27
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом
1000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой
790 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала
358 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса
502 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса