• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

23068EMKD1 - NTN

23068EMKD1

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр340 mm
D - Наружный диаметр520 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца133 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца466 mm
rs - Минимальный радиус галтели5 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания8
b- ширина паза20 mm
k - диаметр отверстия12 mm
Обозн. втулкиH3068H
Класс радиального зазораCN
Вес95,5 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность2990 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность4690 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка219 kN
е - Коэффициент0.24
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.8
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.87
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.27
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой790 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала358 mm
db - Минимальный диаметр втулки355 mm
Ce - Минимальная длина втулки14 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса502 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image