• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

23072EMD1 - NTN

23072EMD1

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр360 mm
D - Наружный диаметр540 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца134 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца488 mm
rs - Минимальный радиус галтели5 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания8
b- ширина паза20 mm
k - диаметр отверстия12 mm
Класс радиального зазораCN
Вес111 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность3070 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность4910 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка232 kN
е - Коэффициент0.23
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.92
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.98
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.44
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом950 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой750 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала378 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса522 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image