Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 360 mm D - Наружный диаметр 540 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 134 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 0 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 488 mm rs - Минимальный радиус галтели 5 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 8 b- ширина паза 20 mm k - диаметр отверстия 12 mm Обозн. втулки H3072H Класс радиального зазора C3 Вес 108 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 3070 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 4910 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 232 kN е - Коэффициент 0.23 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.92 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.98 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 4.44 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 950 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 750 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 378 mm db - Минимальный диаметр втулки 375 mm Ce - Минимальная длина втулки 14 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 522 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 5 mm
Industry Calcul Factors