• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

23076EMKD1 - NTN

23076EMKD1

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр380 mm
D - Наружный диаметр560 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца135 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца509 mm
rs - Минимальный радиус галтели5 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания8
b- ширина паза20 mm
k - диаметр отверстия12 mm
Обозн. втулкиH3076H
Класс радиального зазораCN
Вес113 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность3230 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность5270 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка247 kN
е - Коэффициент0.22
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки3
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки3.07
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.57
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом910 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой720 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала398 mm
db - Минимальный диаметр втулки396 mm
Ce - Минимальная длина втулки15 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса542 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image