• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

23080BC3 - NTN

23080BC3

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр400 mm
D - Наружный диаметр600 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца148 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца542 mm
rs - Минимальный радиус галтели5 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания8
b- ширина паза20 mm
k - диаметр отверстия12 mm
Класс радиального зазораC3
Вес149 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность3300 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность6050 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка450 kN
е - Коэффициент0.24
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.73
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.8
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.16
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом680 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой520 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала422 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса578 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image