Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
0
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 40 mm D - Наружный диаметр 90 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 33 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 50,6 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 77,9 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,99 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 29,4 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 9,7 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,44 kN е - Коэффициент 0.25 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.64 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.52 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 3.9 N lim - Предельная частота вращения 4800 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 6,254 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 8,746 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 5,773 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,887 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,417 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 48 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 82 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1,5 mm