Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 460 mm D - Наружный диаметр 680 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 163 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 0 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 613 mm rs - Минимальный радиус галтели 6 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 8 b- ширина паза 27 mm k - диаметр отверстия 16 mm Класс радиального зазора CN Вес 206 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 4000 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 7450 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 560 kN е - Коэффициент 0.23 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.82 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.88 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 4.29 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 580 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 450 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 488 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 652 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 5 mm
Industry Calcul Factors