Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Cферические роликоподшипники
230/500BC3 - NTN
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
NTN
d - Внутренний диаметр
500 mm
D - Наружный диаметр
720 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
167 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца
0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца
653 mm
rs - Минимальный радиус галтели
6 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания
8
b- ширина паза
27 mm
k - диаметр отверстия
16 mm
Класс радиального зазора
C3
Вес
226 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
4250 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
8300 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
645 kN
е - Коэффициент
0.23
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки
2.92
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки
2.98
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки
4.44
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом
530 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой
410 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала
528 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса
692 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса