Cферические роликоподшипники

230/500BL1K - NTN

230/500BL1K

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр500 mm
D - Наружный диаметр720 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца167 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца653 mm
rs - Минимальный радиус галтели6 mm
b- ширина паза27 mm
k - диаметр отверстия16 mm
Обозн. втулкиH30/500H
Класс радиального зазораCN
Вес223 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность4250 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность8300 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка645 kN
е - Коэффициент0.23
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.92
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.98
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.44
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом530 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой410 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала528 mm
db - Минимальный диаметр втулки519 mm
Ce - Минимальная длина втулки18 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса692 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image