Двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники

2310EEG15 - SNR

2310EEG15

0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр50 mm
D - Наружный диаметр110 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца40 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца65,5 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца95,7 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес1,78 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность41,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность14,2 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,65 kN
е - Коэффициент0.24
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.73
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.6
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.03
N lim - Предельная частота вращения3700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)6,26 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)8,74 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,807 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,904 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,417 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала59 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса101 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined