Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
0
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 50 mm D - Наружный диаметр 110 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 40 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 65,6 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 91,8 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm Обозн. втулки H2310 Класс радиального зазора C3 Класс точности P0 Вес 1,65 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 64,6 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 20,2 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,92 kN е - Коэффициент 0.43 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 1.54 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 1.47 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 2.27 N ref - Базовая частота вращения 7400 tr/min N lim - Предельная частота вращения 8500 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 4,717 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 7,283 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,289 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,145 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,393 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 59 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 64 mm db - Минимальный диаметр втулки 56 mm Ce - Минимальная длина втулки 5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 101 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm