Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
0
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 55 mm D - Наружный диаметр 120 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 43 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 71,5 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 100,4 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm Обозн. втулки H2311 Класс радиального зазора C3 Класс точности P0 Вес 2,26 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 75,2 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 24 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 1,09 kN е - Коэффициент 0.42 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 1.58 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 1.51 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 2.33 N ref - Базовая частота вращения 6900 tr/min N lim - Предельная частота вращения 7800 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 4,721 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 7,279 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,315 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,158 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,393 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 64 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 69 mm db - Минимальный диаметр втулки 61 mm Ce - Минимальная длина втулки 6 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 111 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm