Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Технический паспорт 3D файл Подробный технический лист Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 100 mm D - Наружный диаметр 165 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 52 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 114,7 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 146,9 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 8,39 mm k - диаметр отверстия 4 mm Обозн. втулки H3120 Класс радиального зазора C3 Вес 4,3 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 464 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 563 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 62,8 kN е - Коэффициент 0.28 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.34 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.39 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 3.56 N ref - Базовая частота вращения 3200 tr/min N lim - Предельная частота вращения 3900 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 111 mm db - Минимальный диаметр втулки 106 mm Ce - Минимальная длина втулки 6 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 154 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors