Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | NTN |
d - Внутренний диаметр | 110 mm |
D - Наружный диаметр | 180 mm |
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 56 mm |
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 125,3 mm |
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 160,9 mm |
rs - Минимальный радиус галтели | 2 mm |
Кол-во отверстий для пересмазывания | 3 |
b- ширина паза | 8,86 mm |
k - диаметр отверстия | 4 mm |
Обозн. втулки | H3122 |
Класс радиального зазора | C3 |
Вес | 5,31 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 547 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 669 kN |
Cu - Предельная усталостная нагрузка | 72,7 kN |
е - Коэффициент | 0.28 |
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 2.37 |
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки | 2.43 |
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 3.61 |
N ref - Базовая частота вращения | 3000 tr/min |
N lim - Предельная частота вращения | 3500 tr/min |
Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 200 °C |
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
---|---|
da min - Минимальный диаметр буртика вала | 121 mm |
db - Минимальный диаметр втулки | 117 mm |
Ce - Минимальная длина втулки | 7 mm |
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 169 mm |
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 2 mm |