Cферические роликоподшипники

23124EMW33C3 - NTN

23124EMW33C3

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр120 mm
D - Наружный диаметр200 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца62 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца178,4 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза10,04 mm
k - диаметр отверстия4,5 mm
Класс радиального зазораC3
Вес7,76 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность663 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность820 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка86,3 kN
е - Коэффициент0.28
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.37
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.43
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.61
N ref - Базовая частота вращения2600 tr/min
N lim - Предельная частота вращения3200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала131 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса189 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image