Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Технический паспорт 3D файл Подробный технический лист Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 130 mm D - Наружный диаметр 210 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 64 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 148,5 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 188,3 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 10,04 mm k - диаметр отверстия 4,5 mm Обозн. втулки H3126 Класс радиального зазора CN Вес 8,3 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 710 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 906 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 93,7 kN е - Коэффициент 0.27 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.46 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.51 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 3.74 N ref - Базовая частота вращения 2400 tr/min N lim - Предельная частота вращения 3000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 141 mm db - Минимальный диаметр втулки 138 mm Ce - Минимальная длина втулки 8 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 199 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors