• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

23126EAW33 - NTN

23126EAW33

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр130 mm
D - Наружный диаметр210 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца64 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца148,5 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца188,3 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза10,04 mm
k - диаметр отверстия4,5 mm
Класс радиального зазораCN
Вес8,4 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность710 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность906 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка93,7 kN
е - Коэффициент0.27
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.46
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.51
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.74
N ref - Базовая частота вращения2400 tr/min
N lim - Предельная частота вращения3000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала141 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса199 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image