Cферические роликоподшипники

23128EMW33C3 - SNR

23128EMW33C3

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, неразъемный массивный сепаратор, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр140 mm
D - Наружный диаметр225 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца68 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца202 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3 ou 4
b- ширина паза10,12 mm
k - диаметр отверстия5 mm
Класс радиального зазораC3
Вес11,3 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность802 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность1030 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка104 kN
е - Коэффициент0.26
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.5
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.55
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.8
N ref - Базовая частота вращения2200 tr/min
N lim - Предельная частота вращения2800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)9,64 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)12,36 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)7,844 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,922 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,438 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала0 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала152 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса213 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image