0
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр | 60 mm |
| D - Наружный диаметр | 130 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 46 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 77 mm |
| D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 110,2 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 2,1 mm |
| Класс радиального зазора | C3 |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 2,52 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 87 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 28,2 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 1,28 kN |
| е - Коэффициент | 0.41 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 1.62 |
| Y1 - Коэффициент осевой нагрузки | 1.55 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 2.39 |
| N ref - Базовая частота вращения | 6600 tr/min |
| N lim - Предельная частота вращения | 7200 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 4,721 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 7,279 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 4,32 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 2,16 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,393 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da min - Минимальный диаметр буртика вала | 71 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 119 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 2 mm |