• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

23136EMKW33C3 - NTN

23136EMKW33C3

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр180 mm
D - Наружный диаметр300 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца96 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца266,8 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза14,85 mm
k - диаметр отверстия7 mm
Обозн. втулкиH3136
Класс радиального зазораC3
Вес26,38 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность1490 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность1960 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка183 kN
е - Коэффициент0.29
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.26
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.32
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.45
N ref - Базовая частота вращения1600 tr/min
N lim - Предельная частота вращения2100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала194 mm
db - Минимальный диаметр втулки191 mm
Ce - Минимальная длина втулки8 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса286 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image