Cферические роликоподшипники

23136EMW33C3 - SNR

23136EMW33C3

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, неразъемный массивный сепаратор, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр180 mm
D - Наружный диаметр300 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца96 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца266,8 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3 ou 4
b- ширина паза14,85 mm
k - диаметр отверстия7 mm
Класс радиального зазораC3
Вес27,21 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность1490 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность1960 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка183 kN
е - Коэффициент0.29
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.26
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.32
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.45
N ref - Базовая частота вращения1600 tr/min
N lim - Предельная частота вращения2100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)9,105 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)11,895 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)7,257 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,629 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,434 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала0 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала194 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса286 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image