• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

23138EMKW33C4 - SNR

23138EMKW33C4

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, неразъемный массивный сепаратор, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце, конические отверстия 1:12

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр190 mm
D - Наружный диаметр320 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца104 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца283,8 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3 ou 8
b- ширина паза16,55 mm
k - диаметр отверстия8 mm
Обозн. втулкиH3138
Класс радиального зазораC4
Вес32,45 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность1670 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность2250 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка206 kN
е - Коэффициент0.29
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.26
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.32
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.45
N ref - Базовая частота вращения1500 tr/min
N lim - Предельная частота вращения2000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)9,579 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)12,421 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)7,471 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,736 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,435 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала0 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала204 mm
db - Минимальный диаметр втулки202 mm
Ce - Минимальная длина втулки9 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса306 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image