Двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники

2313KC3 - SNR

2313KC3

0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр65 mm
D - Наружный диаметр140 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца48 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца85,6 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца118,9 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Обозн. втулкиH2312
Класс радиального зазораC3
Класс точностиP0
Вес3,25 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность95,8 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность32,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,46 kN
е - Коэффициент0.39
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.71
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки1.63
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки2.52
N ref - Базовая частота вращения6100 tr/min
N lim - Предельная частота вращения6500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)5,184 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)7,816 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,587 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,294 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,399 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала76 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала82 mm
db - Минимальный диаметр втулки72 mm
Ce - Минимальная длина втулки5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса129 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined