Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
0
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 70 mm D - Наружный диаметр 150 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 51 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 91,8 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 126,6 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,1 mm Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 4,17 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 109 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 37,6 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 1,63 kN е - Коэффициент 0.38 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 1.76 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 1.68 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 2.6 N ref - Базовая частота вращения 5800 tr/min N lim - Предельная частота вращения 6100 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 5,181 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 7,819 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,583 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,292 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,399 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 81 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 139 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm