Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Cферические роликоподшипники
23140EAW33C3 - NTN
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
NTN
d - Внутренний диаметр
200 mm
D - Наружный диаметр
340 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
112 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца
203,1 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца
305,8 mm
rs - Минимальный радиус галтели
3 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания
3
b- ширина паза
16,98 mm
k - диаметр отверстия
8 mm
Класс радиального зазора
C3
Вес
41,37 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
1890 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
2510 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
226 kN
е - Коэффициент
0.3
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки
2.2
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки
2.25
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки
3.34
N ref - Базовая частота вращения
1400 tr/min
N lim - Предельная частота вращения
1900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала
214 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса
326 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса