Cферические роликоподшипники

23140EMKW33 - NTN

23140EMKW33

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр200 mm
D - Наружный диаметр340 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца112 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца305,8 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза16,98 mm
k - диаметр отверстия8 mm
Обозн. втулкиH3140
Класс радиального зазораCN
Вес41,7 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность1890 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность2510 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка226 kN
е - Коэффициент0.3
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.2
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.25
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.34
N ref - Базовая частота вращения1400 tr/min
N lim - Предельная частота вращения1900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала214 mm
db - Минимальный диаметр втулки212 mm
Ce - Минимальная длина втулки9 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса326 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image