Cферические роликоподшипники

23156EMKD1 - NTN

23156EMKD1

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр280 mm
D - Наружный диаметр460 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца146 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца403 mm
rs - Минимальный радиус галтели5 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания8
b- ширина паза20 mm
k - диаметр отверстия12 mm
Обозн. втулкиH3156H
Класс радиального зазораCN
Вес95,3 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность2980 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность4400 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка182 kN
е - Коэффициент0.3
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.18
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.23
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.32
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1030 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой810 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала300 mm
db - Минимальный диаметр втулки296 mm
Ce - Минимальная длина втулки12 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса440 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image