Cферические роликоподшипники

23180BL1C3 - NTN

23180BL1C3

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник с асимметричными роликами с центральным буртиком на внутреннем кольце, разъемный массивный сепаратор, центрированный по внутреннему кольцу, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр400 mm
D - Наружный диаметр650 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца200 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца567,4 mm
rs - Минимальный радиус галтели6 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания8
b- ширина паза27 mm
k - диаметр отверстия16 mm
Класс радиального зазораC3
Вес256 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность4650 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность8050 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка630 kN
е - Коэффициент0.31
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.16
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.21
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.28
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом560 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой430 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала426 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса624 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image