Cферические роликоподшипники

23220EMW33C3 - NTN

23220EMW33C3

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр100 mm
D - Наружный диаметр180 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца60,3 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца158,9 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза9,44 mm
k - диаметр отверстия4,5 mm
Класс радиального зазораC3
Вес6,53 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность586 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность661 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка72,3 kN
е - Коэффициент0.31
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.13
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.18
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.24
N ref - Базовая частота вращения2600 tr/min
N lim - Предельная частота вращения3300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала112 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса168 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image