Cферические роликоподшипники

23222EAW33 - NTN

23222EAW33

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр110 mm
D - Наружный диаметр200 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца69,8 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца130,2 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца175,8 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза10,52 mm
k - диаметр отверстия5 mm
Класс радиального зазораCN
Вес9,25 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность752 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность869 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка92,3 kN
е - Коэффициент0.32
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.07
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.12
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.15
N ref - Базовая частота вращения2300 tr/min
N lim - Предельная частота вращения3000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала122 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса188 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image