Cферические роликоподшипники

23228EAKW33C3 - NTN

23228EAKW33C3

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр140 mm
D - Наружный диаметр250 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца88 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца162,6 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца219,6 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза12,64 mm
k - диаметр отверстия6 mm
Обозн. втулкиH2328
Класс радиального зазораC3
Вес17,36 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность1140 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность1370 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка136 kN
е - Коэффициент0.33
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.01
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.06
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.06
N ref - Базовая частота вращения1700 tr/min
N lim - Предельная частота вращения2400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала154 mm
db - Минимальный диаметр втулки152 mm
Ce - Минимальная длина втулки22 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса236 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image