Cферические роликоподшипники

23230EAW33 - NTN

23230EAW33

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр150 mm
D - Наружный диаметр270 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца96 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца174,6 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца236,6 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза13,7 mm
k - диаметр отверстия6 mm
Класс радиального зазораCN
Вес23,52 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность1340 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность1620 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка157 kN
е - Коэффициент0.33
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.98
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.03
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.02
N ref - Базовая частота вращения1500 tr/min
N lim - Предельная частота вращения2200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала164 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса256 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image