• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

23236EMW33 - NTN

23236EMW33

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр180 mm
D - Наружный диаметр320 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца112 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца281,2 mm
rs - Минимальный радиус галтели4 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза16,4 mm
k - диаметр отверстия8 mm
Класс радиального зазораCN
Вес37,8 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность1800 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность2270 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка209 kN
е - Коэффициент0.33
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.01
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.06
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.06
N ref - Базовая частота вращения1200 tr/min
N lim - Предельная частота вращения1900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала197 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса303 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image