• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

23240EMKW33 - NTN

23240EMKW33

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр200 mm
D - Наружный диаметр360 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца128 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца314,8 mm
rs - Минимальный радиус галтели4 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза18,77 mm
k - диаметр отверстия9 mm
Обозн. втулкиH2340
Класс радиального зазораCN
Вес55,8 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность2250 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность2840 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка253 kN
е - Коэффициент0.34
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.93
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки1.98
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки2.94
N ref - Базовая частота вращения1100 tr/min
N lim - Предельная частота вращения1700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала217 mm
db - Минимальный диаметр втулки216 mm
Ce - Минимальная длина втулки19 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса343 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image