Cферические роликоподшипники

23244EMKW33C3 - NTN

23244EMKW33C3

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр220 mm
D - Наружный диаметр400 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца144 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца348,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели4 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза20,02 mm
k - диаметр отверстия10 mm
Обозн. втулкиH2344H
Класс радиального зазораC3
Вес74,8 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность2890 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность3830 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка330 kN
е - Коэффициент0.34
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.96
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки2.98
N ref - Базовая частота вращения850 tr/min
N lim - Предельная частота вращения1500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала237 mm
db - Минимальный диаметр втулки236 mm
Ce - Минимальная длина втулки10 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса383 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image