Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 240 mm D - Наружный диаметр 440 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 160 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 0 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 372 mm rs - Минимальный радиус галтели 4 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 8 b- ширина паза 20 mm k - диаметр отверстия 12 mm Класс радиального зазора C3 Вес 108 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 3140 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 4260 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 156 kN е - Коэффициент 0.36 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 1.82 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 1.86 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 2.77 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 1090 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 850 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 257 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 423 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 4 mm
Industry Calcul Factors