Cферические роликоподшипники

23248EMKD1C3 - NTN

23248EMKD1C3

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр240 mm
D - Наружный диаметр440 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца160 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца372 mm
rs - Минимальный радиус галтели4 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания8
b- ширина паза20 mm
k - диаметр отверстия12 mm
Обозн. втулкиH2348H
Класс радиального зазораC3
Вес105 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность3140 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность4260 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка156 kN
е - Коэффициент0.36
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.82
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки1.86
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки2.77
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1090 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой850 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала257 mm
db - Минимальный диаметр втулки257 mm
Ce - Минимальная длина втулки6 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса423 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image