Cферические роликоподшипники

23260EMD1C3 - NTN

23260EMD1C3

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр300 mm
D - Наружный диаметр540 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца192 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца461 mm
rs - Минимальный радиус галтели5 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания8
b- ширина паза27 mm
k - диаметр отверстия16 mm
Класс радиального зазораC3
Вес194 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность4520 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность6280 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка228 kN
е - Коэффициент0.35
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.88
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки1.92
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки2.86
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом880 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой690 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала320 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса520 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image