Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 320 mm D - Наружный диаметр 580 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 208 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 0 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 493 mm rs - Минимальный радиус галтели 5 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 8 b- ширина паза 33 mm k - диаметр отверстия 20 mm Класс радиального зазора C3 Вес 245 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 5230 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 7370 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 259 kN е - Коэффициент 0.35 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 1.87 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 1.91 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 2.85 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 820 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 640 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 340 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 560 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 5 mm
Industry Calcul Factors