• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

23268BL1KC3 - NTN

23268BL1KC3

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник с асимметричными роликами с центральным буртиком на внутреннем кольце, разъемный массивный сепаратор, центрированный по внутреннему кольцу, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце, коническ

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр340 mm
D - Наружный диаметр620 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца224 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца523,9 mm
rs - Минимальный радиус галтели6 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания8
b- ширина паза33 mm
k - диаметр отверстия20 mm
Обозн. втулкиH3268
Класс радиального зазораC3
Вес291 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность4950 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность8000 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка585 kN
е - Коэффициент0.37
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.8
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки1.84
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки2.75
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом630 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой490 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала366 mm
db - Минимальный диаметр втулки364 mm
Ce - Минимальная длина втулки14 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса594 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image