Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник с асимметричными роликами с центральным буртиком на внутреннем кольце, разъемный массивный сепаратор, центрированный по внутреннему кольцу, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце, коническ
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти
Добавить этот товар в корзину
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
NTN
d - Внутренний диаметр
400 mm
D - Наружный диаметр
720 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
256 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца
0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца
611,1 mm
rs - Минимальный радиус галтели
6 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания
8
b- ширина паза
33 mm
k - диаметр отверстия
20 mm
Обозн. втулки
H3280
Класс радиального зазора
C3
Вес
443 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
6500 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
10600 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
740 kN
е - Коэффициент
0.37
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки
1.77
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки
1.81
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки
2.69
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом
520 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой
400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала
426 mm
db - Минимальный диаметр втулки
427 mm
Ce - Минимальная длина втулки
15 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса
694 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса