• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

23288B - NTN

23288B

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник с асимметричными роликами с центральным буртиком на внутреннем кольце, разъемный массивный сепаратор, центрированный по внутреннему кольцу, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр440 mm
D - Наружный диаметр790 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца280 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца670,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели7,5 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания8
b- ширина паза33 mm
k - диаметр отверстия20 mm
Класс радиального зазораCN
Вес582 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность7700 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность12800 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка870 kN
е - Коэффициент0.36
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.84
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки1.88
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки2.8
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом470 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой360 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала472 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса758 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image