• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

23936EMD1 - NTN

23936EMD1

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, неразъемный массивный сепаратор, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр180 mm
D - Наружный диаметр250 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца52 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания4
b- ширина паза9 mm
k - диаметр отверстия5 mm
Класс радиального зазораCN
Вес7,95 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность573 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность869 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка57,2 kN
е - Коэффициент0.17
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки3.81
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки3.9
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки5.81
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1800 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала188,8 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса241,2 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image