Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, неразъемный массивный сепаратор, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 190 mm |
| D - Наружный диаметр | 260 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 52 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 2 mm |
| Кол-во отверстий для пересмазывания | 4 |
| b- ширина паза | 9 mm |
| k - диаметр отверстия | 5 mm |
| Класс радиального зазора | CN |
| Вес | 8,34 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 603 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 935 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 62,8 kN |
| е - Коэффициент | 0.17 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 3.96 |
| Y1 - Коэффициент осевой нагрузки | 4.05 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 6.04 |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 1700 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 1300 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 200 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 198,8 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 251,2 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 2 mm |
Industry Calcul Factors